登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
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
제품 시리즈
HARTING PushPull
33 61 431 0050 004
型号: 33 61 431 0050 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0050 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 5m
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
Kabeltyp
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Steckverbinder 1
PushPull2 v4 SM overmolded
Steckverbinder 2
SCdx SM
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING PushPull (V4)
Bezeichnung
Industrial Fibre Optic
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING PushPull (V4)
Steckverbinder 2
SC duplex
Kabeltyp
LWL-Kabel
Kabelbeschreibung
Singlemode
umspritzt
Ausführung
Kabellänge
5 m
Adernaufbau
9 / 125 µm
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP68
Kabeldurchmesser
6,5 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
205,5 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140272569
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling