配套产品
配套产品
型号: 33 61 431 0060 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 6m
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0060 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING PushPull (V4)
  • Tanımlama Industrial Fibre Optic
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING PushPull (V4)
  • Konnektör 2 SC duplex
  • Kablo tipi FO kablo
  • Kablonun açıklaması
    Tekli mod
    Çoklu kalıplanmış
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 6 m
  • Damar yapısı 9 / 125 µm
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP68
  • Kablo Çapı 6,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Termoplastik
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 79 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140272576
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600