Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 61 431 0700 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 70m
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 70m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
FO kablo
Tekli mod, Çoklu kalıplanmış
Kablo uzunluğu: 70 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 61 431 0700 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 70m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING PushPull (V4)
  • Tanımlama Industrial Fibre Optic
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING PushPull (V4)
  • Konnektör 2 SC duplex
  • Kablo tipi FO kablo
  • Kablonun açıklaması
    Tekli mod
    Çoklu kalıplanmış
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 70 m
  • Damar yapısı 9 / 125 µm
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP68
  • Kablo Çapı 6,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Termoplastik
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 79 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140272750
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın