登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
...
Data
Fibra Ottica Patch cord
33 01 412 0700 027
型号: 33 01 412 0700 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 33 01 412 0700 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m
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
Tipo di cavo
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connettore 1
SCdx MM
Connettore 2
ST MM bk
ST MM wh
Identificazione
Categoria
Patch cord
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
SC duplex
Connettore 2
2x ST
Tipo di cavo
Cavo FO
Descrizione del cavo
Multimodale
Versione
Lunghezza del cavo
7 m
Numero di fibre
2
Tipo di fibra
2G50/125 OM3
Dettagli tecnici
Diametro del cavo
5,17 mm
Proprietà del materiale
Colore (cavo)
Azzurro
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Codice ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 substances
Non incluso
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85447000
GTIN
5713140270978
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling