配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
33
型号: 33 01 241 0010 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0010 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
33
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 SC duplex
  • Konektor 2 LC duplex
  • Typ kabelu Optický kabel
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet vláken 2
  • Typ vlákna 2E9/125 G657.A1
Technické vlastnosti
  • Průměr kabelu 5,17 mm
Vlastnosti materiálu
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Číslo ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 28 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140270411
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较