设备端 / 面板馈通
30
没有可用数据
eShop
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
...
Data
Fibra Ottica Patch cord
33 01 241 0150 033
型号: 33 01 241 0150 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 15.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0150 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 15.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
30
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
FO 9/125 IV(ZN)HH
Connettore 1
SCdx SM
Connettore 2
LCdx SM
Identificazione
Categoria
Patch cord
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
SC duplex
Connettore 2
LC duplex
Tipo di cavo
Cavo FO
Descrizione del cavo
Monomodale
Versione
Lunghezza del cavo
15 m
Numero di fibre
2
Tipo di fibra
2E9/125 G657.A1
Dettagli tecnici
Diametro del cavo
5,17 mm
Proprietà del materiale
Colore (cavo)
Giallo
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Codice ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 substances
Non incluso
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1 g
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85447000
GTIN
5713140802841
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326