配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
35
型号: 33 01 241 0020 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 2.0m
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0020 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
35
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 系统布线
  • 요소 电缆组装
  • 사양 两端预接
  • 커넥터 1 SC 双芯
  • 커넥터 2 LC duplex
  • 케이블 유형 光缆
  • 케이블 설명 多模
버전
  • 케이블 길이 2 m
  • 섬유 개수 2
  • 섬유 유형 2G50/125 OM3
기술적 특성
  • 케이블 직경 5.17 mm
자재 특성
  • 컬러 (케이블) 浅蓝色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 47 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140270527
  • eCl@ss 27,061,003.00
  • UNSPSC 24.0 43223326
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较