配套产品
配套产品
型号: 33 04 211 1000 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 100m
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 33 04 211 1000 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Expanded beam
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 Expanded beam
  • Konnektor 2 Expanded beam
  • Kabeltype FO-kabel
  • Beskrivelse af kablet Singlemode
Version
  • Kabellængde 100 m
  • Antal fibre 2
  • Fibertype 2E9/125 G657.A1
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 5,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Aluminium
  • Farve (kappe/hus) RAL 1021 (rapsgul)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 3.100 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140258860
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600