光纤 系统布线
33 04 211 5000 003
型号: 33 04 211 5000 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 500 m
注释
比较
型号: 33 04 211 5000 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m
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
FO cable, 4E9 G657.A1 5.5mm RAL1021 PUR
连接器1
expBeam plug 2CH SM
连接器2
expBeam plug 2CH SM
标识
类别
系统布线
系列
Expanded beam
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Expanded beam
连接器2
Expanded beam
电缆类别
光缆
电缆介绍
单模
版本
电缆长度
500 m
光纤数
2
光纤类型
2E9/125 G657.A1
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
5.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
铝
颜色(上売/底座)
RAL 1021(黄)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
14,300 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140258907
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found