配套产品
配套产品
型号: 33 04 211 0020 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 2m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 04 211 0020 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 Expanded beam
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 Expanded beam
  • 커넥터 2 Expanded beam
  • 케이블 유형 FO 케이블
  • 케이블 설명 다중모드
버전
  • 케이블 길이 2 m
  • 섬유 개수 4
  • 섬유 유형 4G50/125 OM3
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP68
  • 케이블 직경 5.5 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 1021 (colza 노랑색)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 300 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140802049
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较