登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
...
Data
Оптоволоконный кабель Разводка кабельных систем
33 04 211 0120 002
型号: 33 04 211 0120 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 33 04 211 0120 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m
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
Тип кабеля
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
Соединитель 1
expBeam plug 4CH MM
Соединитель 2
expBeam plug 4CH MM
Название
Категория
系统布线
Серия
Expanded beam
Элемент
电缆组装
Спецификация
两端预接
Соединитель 1
Expanded beam
Соединитель 2
Expanded beam
Тип кабеля
光缆
Описание кабеля
多模
版本
电缆长度
12 m
光纤数
4
光纤类型
4G50/125 OM3
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
5.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
铝
颜色(上売/底座)
RAL 1021(黄)
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
700 g
Страна изготовления
拉脱维亚
код ТН ВЭД ЕС
85447000
GTIN
5713140802032