167
没有可用数据
eShop
Rendszer kábelezés
Data
...
Network Rendszer kábelezés
RJ45
09 45 771 1152
型号: 09 45 771 1152
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 15m,stran
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 09 45 771 1152
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 15m,stran
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
1. csatlakozó
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
2. csatlakozó
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING RJ Industrial
®
2. csatlakozó
HARTING RJ Industrial
®
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Egyenes
Verzió
Kábelhossz
15 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Zöld
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1.066 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444210
GTIN
5713140251816
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found