配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 9936 XL
Float washer for M4 fixing screws
Float washer for M4 fixing screws

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
浮动垫圈
注释
比较
型号: 09 14 000 9936 XL
Float washer for M4 fixing screws
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accessories
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Float washer
Versión
  • Detalles To enable the frame to be float mounted using standard M4 fixing screws
Características técnicas
  • Rango de enclavamiento ± 4 mm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1,000
  • Peso neto 1.99 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 73182200
  • GTIN 5713140934474
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较