配套产品
配套产品
Contacts
20
Combinables
14
Tools
2
Accessories
3
Hoods/Housings
1
型号: 09 05 048 3202
DIN-Power E048-FC-B
DIN-Power E048-FC-B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
插针: 48
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 05 048 3202
DIN-Power E048-FC-B
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
20
Combinables
14
Tools
2
Accessories
3
Hoods/Housings
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás Type E
  • Elem Female connector
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 48
  • Kódolás
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
  • NYÁK rögzítése With fixing flange
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 5.08 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 5.08 mm
  • Névleges áramerősség Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Légköztávolság ≥ 3 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 3 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 15 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 75 N
  • Kihúzási erő ≤ 75 N
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 80
  • Nettó tömeg 25.75 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140008809
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较