登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to board konektory
...
Prostřednictvím kabelového připojení
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 06 000 6421
型号: 09 06 000 6421
FEDER-KONT. F-CRIMP2;2祄AU,2500 AUF HAS.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
母针
铜合金
镍表面镀金 界面端, Ni 接线端
注释
比较
型号: 09 06 000 6421
FEDER-KONT. F-CRIMP2;2祄AU,2500 AUF HAS.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Řada
DIN 41612
Druh kontaktu
Pájecí kontakt
Kontakty pro
DIN 41612 Typ D
DIN 41612 Typ E
DIN 41612 Typ F
DIN 41612 Typ 2F
DIN 41612 Typ F9
DIN 41612 Typ MH 24+7
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Female kontakt
Výrobní proces
Lisované kontakty
Obsah balení
2500 ks na cívce
Technické vlastnosti
Úroveň vlastností
1
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
Au na Ni Na straně konektoru
Ni Na straně připojení
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
镍
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60603-2 (标准化配件)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
2.000 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140009356
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found