配套产品
配套产品
Contacts
6
Tools
2
饰品
1
上売/底座
3
型号: 09 04 016 3201
DIN-Power D032-FC-B-modul
DIN-Power D032-FC-B-modul

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
插针: 16
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 04 016 3201
DIN-Power D032-FC-B-modul
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Tools
2
饰品
1
上売/底座
3
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 D型
  • 原件 母连接器
版本
  • 接线方式 压接针
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 16
  • 编码
    孔编码
    不缺针的编码方式
  • PCB 固定 带固定法兰
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 5.08 mm
  • 针间距(插拔端) 5.08 mm
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放电距离 ≥ 1.6 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.6 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 测试电压U r.m.s.
    1.55 kV (接头-接头)
    1.55 kV (接点-地)
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 60
  • 净重 8.59 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140008199
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415