板对线连接器
电源和信号连接器
09 06 001 9934
型号: 09 06 001 9934
DIN-Power fixing bracket left
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座, 带M 2.5 DIN 562螺母, 左
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 001 9934
DIN-Power fixing bracket left
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seri
DIN 41612
Aksesuar tipi
Sabitleme braketleri B
Aksesuarın açıklaması
erkek konnektörler için
DIN EN 60297 uyarınca 19 inç raflar için
Tekli sabitleme
D 20/2 ve D 20/4 kabuk muhafazası için uygundur
M 2,5 DIN 562 somun ile
Sol
Teknik özellikler
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
Malzeme (aksesuarlar)
热塑性塑料
Renk (aksesuarlar)
RAL 7032(卵石灰)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
Özellikler ve onaylar
Demir yolu sınıflandırması
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
1,6 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140010536
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612