配套产品
配套产品
型号: 09 48 282 8756 040
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 4,0m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 4,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 282 8756 040
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 连接器2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍 Wiring 1:1
版本
  • 电缆长度 4 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 Shielded
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 240 g
  • 原产国 Latvia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140391000
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较