登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rendszer kábelezés
Data
...
Network Rendszer kábelezés
RJ45
09 48 282 8757 075
型号: 09 48 282 8757 075
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 282 8757 075
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 7,5m
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
Kábeltípus
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
1. csatlakozó
PP V4 2.0 RJI RJ45
2. csatlakozó
PP V4 2.0 RJI RJ45
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING PushPull (V4)
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING PushPull (V4)
RJ45
2. csatlakozó
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
1:1 vezetékezés
Verzió
Kábelhossz
7,5 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 26/7
Árnyékolás
Árnyékolt
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Sárga
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140245983
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling