配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
13
型号: 09 46 245 4021
HARTING PushPull V4 WDF 48/12 4p THT
HARTING PushPull V4 WDF 48/12 4p THT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装设置
笼式弹片接线
额定电流: ‌12 A
插针: 4
Compact
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 46 245 4021
HARTING PushPull V4 WDF 48/12 4p THT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
13
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 Power
  • 原件 面板安装设置
  • 上壳/底座介绍 Compact
版本
  • 接线方式 笼式弹片接线
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 4
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容 带四个车削母压接针、绝缘件、上壳和一体式密封件
技术参数
  • 导体截面积 1.5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 16 ... AWG 14
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 48 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 抗震
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击
    25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
    5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 18 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223677
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408