登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
2
Inserts
110
Frames
1
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Hoods / Housings
For industrial applications
09 20 003 0320 XL
型号: 09 20 003 0320 XL
HOUSING BULKHEAD MOUNTING
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式
尺寸: 3 A
单锁扣
聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 20 003 0320 XL
HOUSING BULKHEAD MOUNTING
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
2
Inserts
110
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han A
®
Tipo de carcaça/base
Base de embutir
Descrição da carcaça/base
Reto
Versão
Tamanho
3 A
Tipo de trava
Alavanca de trava individual
Campo de aplicação
Carcaças/Bases padrão para aplicações industriais.
Conteúdo da embalagem
Por favor, peça o parafuso separadamente.
Características técnicas
Torque de aperto
1 Nm Parafusos de fixação M3
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP44
IP65 Com parafuso de vedação
IP67 Com parafuso de vedação
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Polycarbonate (PC)
Cor (carcaça/base)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (vedação)
NBR
Material (trava)
Polyamide (PA)
Cor (travamento)
RAL 7032 (pebble grey)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava)
V-0
RoHS
compliant
Status ELV
compliant
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Not contained
Substâncias REACH ANNEX XIV
Not contained
Substâncias REACH SVHC
Not contained
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Not contained
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
CE
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
11 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140164246
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found