Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
24
Tools
2
饰品
2
Cikkszám: 09 45 195 1560
HPP V4 RJ45 10G plug Cat6 8p, metal
HPP V4 RJ45 10G plug Cat6 8p, metal

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozók
Csatlakozókészletek
IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
Érintkezők: 8
PushPull
Anyag: Présöntött cink
Védettségi fokozat: IP65
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 195 1560
HPP V4 RJ45 10G plug Cat6 8p, metal
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
24
Tools
2
饰品
2
Termékleírás
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • エレメント コネクタセット
  • 特長 すべてのPoEバージョンに適合
バージョン
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 8
  • ロックタイプ PushPull
  • 梱包内容 RJ45コネクタ、シールドおよびケーブルグランド含む
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    0.1 ... 0.32 mm² より線
    0.22 ... 0.32 mm² 単線
  • 導体断面積 (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 より線
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 単線
  • 伝送特性 Cat. 6 クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保管温度 +5 ... +50 °C
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • ケーブル径 4.9 ... 8.6 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • カラー(フード/ハウジング)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 91 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140059504
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás