配套产品
配套产品 新
型号: 09 45 845 0010
HPP V4 protection cover plug IP65/67
HPP V4 protection cover plug IP65/67

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于连接器
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 845 0010
HPP V4 protection cover plug IP65/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Typ příslušenství Ochranné víčko
  • Popis příslušenství Pro konektory
Technické vlastnosti
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 5,4 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140064652
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较