配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
3
型号: 09 45 145 1012
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,5m
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 145 1012
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
3
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 Mini DisplayPort
  • Соединитель 2 IP20
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1,5 m
  • Количество жил 20
  • Структура ядра 20x AWG 32
  • Экранирование Экранированный
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 0,5 A
  • Номинальное напряжение 30 V
  • Характеристики передачи сигналов DisplayPort 1.2 standard
  • Скорость передачи данных
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Сопротивление изоляции >107 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 30 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Усилие вставки ≤ 50 N
  • Усилие расстыковки ≥ 15 N
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 5 mm
  • Минимальный радиус изгиба 10x диаметр кабеля
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    0,5 kV (контакт-контакт)
    0,5 kV (контакт-заземление)
  • Полное сопротивление ‌100 Ω ±10 %
  • Виброустойчивость
    10–2000 Гц, 15 г, 1,5 мм, время воздействия вибрации: 20 мин согл. IEC 61373, категория 1, класс В
    5,35 G СКЗ, 15 мин/ось, 7,9 м/с² (случайная вибрация)
  • Ударная прочность
    25 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление
    5 г / 30 мс, 3 удара / ось и направление
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Sn поверх Ni Сторона подключения
    Au поверх Ni Сторона соединения
  • Материал (кабель) TPE
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 74 g
  • Страна изготовления Малайзия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140262379
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600