配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
3
型号: 09 45 145 1000
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 0,5m
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 145 1000
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 Mini DisplayPort
  • Connettore 2 Mini DisplayPort
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,5 m
  • Numero di conduttori 20
  • Struttura conduttore 20x AWG 32
  • Schermo Schermato
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 0,5 A
  • Tensione di esercizio 30 V
  • Caratteristiche tecniche DisplayPort 1.2 standard
  • Data rate
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Resistenza di contatto >107 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 30 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
  • Forza di inserzione ≤ 50 N
  • Forza di prelievo ≥ 15 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 5 mm
  • Raggio di curvatura minimo 10x diametro cavo
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    0,5 kV (conttto-contatto)
    0,5 kV (contatto-terra)
  • Impedenza ‌100 Ω ±10 %
  • Resistenza alle vibrazioni
    10-2000 Hz, 15 g, 1,5 mm, tempo di scansione: 20 min secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
    5,35 Gs RMS, 15 min/assi, 7,9 m/s² (vibrazione casuale)
  • Resistenza agli urti
    25 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione
    5 g / 30 ms, 3 impatti / asse e direzione
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn su Ni Lato collegamento
    Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (cavi) TPE
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 56,33 g
  • Paese di origine Malesia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140246317
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600