配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
3
型号: 09 45 145 1001
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 1,0m
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 145 1001
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
3
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 Mini DisplayPort
  • 连接器2 Mini DisplayPort
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 20
  • 芯结构 20x AWG 32
  • 屏蔽 屏蔽
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压 30 V
  • 传输特性 DisplayPort 1.2 standard
  • 数据速率
    ‌ 1.62 Gbit/s
    ‌ 2.7 Gbit/s
    ‌ 5.4 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 拔出力 ≥ 15 N
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 5 mm
  • 最小弯曲半径 10x 电缆直径
  • 测试电压U r.m.s.
    0.5 kV (接头-接头)
    0.5 kV (接点-地)
  • 电阻抗 ‌100 Ω ±10 %
  • 抗震
    10-2000 Hz,15 g,1.5 mm,时长:20 分钟 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
    5.35 Gs RMS,15 分钟/轴,7.9 m/s²(随机震动)
  • 抗冲击
    25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
    5 g / 30 ms,每个轴3 次冲击
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 接线端
    镍表面镀金 界面端
  • 材料(电缆) TPE
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 68.2 g
  • 原产国 马来西亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140246324
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600