Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
3
Cikkszám: 09 45 145 1002
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 1,5m
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 1,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 145 1002
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 1,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
3
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó Mini DisplayPort
  • 2. csatlakozó Mini DisplayPort
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1,5 m
  • Kábel erek száma 20
  • Magfelépítés 20x AWG 32
  • Árnyékolás Árnyékolt
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 0,5 A
  • Névleges feszültség 30 V
  • Átviteli jellemzők DisplayPort 1.2 standard
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Szigetelés ellenállása >107 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 30 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +80 °C
  • Benyomási erő ≤ 50 N
  • Kihúzási erő ≥ 15 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP20
    IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 5 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár 10x kábelátmérő
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    0,5 kV (érintkező – érintkező)
    0,5 kV (érintkező – föld)
  • Impedancia ‌100 Ω ±10 %
  • Rezgésellenállás
    10-2000 Hz, 15 g, 1,5 mm, sweep idő: 20 perc IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
    5,35 Gs RMS, 15 perc/tengely, 7,9 m/s² (véletlen rezgés)
  • Ütésállóság
    25 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
    5 g / 30 ms, 3 ütés / tengely és irány
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ón nikkelre Lezárási oldal
    Arany nikkelre Illeszkedő oldal
  • Anyag (kábel) TPE
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 87,5 g
  • Származási ország Malajzia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140246331
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás