配套产品
配套产品
型号: 33 50 A80 0271 010
Han 10 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 1m
Han 10 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 A80 0271 010
Han 10 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han E®
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Размер 10 B
  • Число контактов 10
  • Контакт PE Да
  • Подробные данные
    Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
    Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
    Защита от поражения электрическим током при монтаже, а также от случайного прикосновения, должна быть обеспечена соответствующими мерами с привлечением специалистов-электриков и прошедших инструктаж сотрудников).
Свойства материала
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Свинец
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140334175
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600