配套产品
配套产品
Combinables
13
アクセサリ
5
インサート
38
Frames
2
型号: 09 62 810 2301 ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
外部密封件
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
钢、镀锌
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 810 2301 ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
饰品
5
插芯
38
Frames
2
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® EMC/B
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • フード/ハウジングの説明 外部シール
  • タイプ 低背タイプ
バージョン
  • サイズ 10 B
  • ロックタイプ ダブルロックレバー
  • アプリケーション分野 高度EMC要求用 フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク ‌1 Nm M4 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP66
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 压铸铝
  • 表面 (フード/ハウジング) 未涂装
  • カラー(フード/ハウジング) 未上漆
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) 钢、镀锌
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.01 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466