登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
没有可用数据
eShop
...
Seri
Han
®
High Temp
19 62 810 0426 XL
型号: 19 62 810 0426 XL
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 19 62 810 0426 XL
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
EMC/B
Han
®
High Temp
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Seyyar gövde
Tip
Yüksek yapılı
Sürüm
Boyut
10 B
Sürüm
Üstten girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M25
Kilitleme tipi
Çift kilitleme kolu
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C Han® Yüksek Sıcaklık bileşenleriyle
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP66
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
4
12
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Kaplamasız
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Boyasız
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Nikel
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
CE
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
162,4 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140171718
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found