配套产品
配套产品
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
2
Spare Part
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
127
型号: 09 12 012 3106
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 信号 0.14 ... 4 mm² Power
注释
比较
型号: 09 12 012 3106
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
127
产品详情
Identification
  • Category 插芯
  • Series Han® Q
  • Identification 混合
Version
  • Termination method 压接针
  • Gender 母头
  • Size 3 A
  • Number of contacts 8
  • Number of signal contacts 4
  • Number of power contacts 4
  • PE contact
  • Details
    请单独订购压接针。
    4x Han E®
    4x Han D®
    请单独订购数据或编码元件。
  • Details 如果使用数据连接元件,请联系您当地的 HARTING 子公司,选择合适的弯式上壳或底座。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.14 ... 2.5 mm² 信号
    0.14 ... 4 mm² Power
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 26 ... AWG 14 信号
    AWG 26 ... AWG 12 Power
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) 250 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 20 A
  • 额定电压(电源) 600 V
  • 额定脉沖电压(电源) 6 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 10.43 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140282728
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522