配套产品
配套产品
Contacts
28
Combinables
1
Tools
3
Accessories
2
備件
3
上殼/底座
87
型号: 09 12 012 3005
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid - Data
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid - Data

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 3 A
插针: 12
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm² Data 0.14 ... 2.5 mm² 信号 0.14 ... 4 mm² Power
注释
比较
型号: 09 12 012 3005
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid - Data
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
28
Combinables
1
Tools
3
Accessories
2
備件
3
上殼/底座
87
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® Q
  • 标识 混合型 - 数据
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 3 A
  • 针数 12
  • 数据插针 4
  • 信号针数 4
  • 电源针数 4
  • 接地针
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    4x Han E®
    4x Han D®
    4 个 M12 用于数据元件
  • 详细资料 注意事项!只有当数据元件的屏蔽连接到地电位时,设计用于基本绝缘和保护接地的插芯的额定电压(对于电源为 600V,对于信号为 250V)才适用。当数据元件的屏蔽未连接到地电位时,对于电源的额定电压将降低到 320V,对于信号的额定电压将降低到 150V,对于电源的额定脉冲电压为 4 kV,对于信号的额定脉冲电压为 2.5 kV。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.13 ... 0.33 mm² Data
    0.14 ... 2.5 mm² 信号
    0.14 ... 4 mm² Power
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 26 ... AWG 22 Data
    AWG 26 ... AWG 14 信号
    AWG 26 ... AWG 12 Power
  • 额定电流 2 A
  • 额定电压 32 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) 250 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 20 A
  • 额定电压(电源) 600 V
  • 额定脉沖电压(电源) 6 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(屏蔽) 铜合金,镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 18 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140282735
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522