配套产品
配套产品
型号: 19 30 016 1717
Han 16B Docking Frame IP67 HTE M32
Han 16B Docking Frame IP67 HTE M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
后面板安装
不锈钢
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 19 30 016 1717
Han 16B Docking Frame IP67 HTE M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Tillbehörstyp Dockningsram
  • Tillbehörsbeskrivning Installation bakifrån
Version
  • Storlek 16 B
  • Kabelingång 1x M32
Tekniska egenskaper
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Anmärkning om matningscykler Matningscykler med andra HMC-komponenter
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (tätning) NBR
  • Material (tillbehör) Rostfritt stål
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 421,1 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140407909
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421