配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
1
Pièce détachée
1
Inserts
4
型号: 09 36 016 1301
Han 16B Ex-HBM-Double Lever
Han 16B Ex-HBM-Double Lever

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 B
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 016 1301
Han 16B Ex-HBM-Double Lever
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
1
Pièce détachée
1
Inserts
4
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® Ex
  • Type de capot/embase Embase encastrée
Version
  • Taille 16 B
  • Type de verrouillage Levier double de verrouillage
  • Applications Connecteurs pour environnements à risques d'explosion
  • Détails Équipement simple pour circuits à sécurité intrinsèque
  • Détails ATTENTION ! A n'utiliser qu'avec des inserts Han® Ex !
Données techniques
  • Couple de serrage ‌1 Nm Vis de fixation M4
  • Limite de température -20 ... +85 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Température ambiante -20 ... +40 °C Jusqu'à +70 °C en T4
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 Avec presse-étoupe
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 5015 (bleu ciel)
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 274 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140054912
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466