配套产品
配套产品
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
插芯
55
Frames
2
型号: 09 30 016 1314
Han 16B-HBM IP 67 w. self-locking cover
Han 16B-HBM IP 67 w. self-locking cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带自动关闭保护盖
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣(上壳)
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 016 1314
Han 16B-HBM IP 67 w. self-locking cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
饰品
6
备件
1
插芯
55
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 带自动关闭保护盖
  • 低结构
版本
  • 尺寸 16 B
  • 锁定类型 双锁扣(上壳)
  • 应用领域 用于工业连接器的标准上売/底座
  • 详细资料 自动闭合的盖子在卡口没有锁紧时可以实现IP44防护等级
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 127 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140164857
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较