Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
54
Accessories
13
Spare Part
2
Inserts
63
Frames
2
Artikelnummer: 19 30 016 1121
Han 16B HTE M32 PFT DL
Han 16B HTE M32 PFT DL

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Paneeldoorvoer behuizing
Grootte: 16 B
Hoge constructie
Dubbele sluithendel
Polycarbonaat (PC), Roestvrij staal
Ingang bovenkant
1x M32
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten
Geëpoxeerd
RAL 7037 (stofgrijs)
Materiaal (afdichting): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 19 30 016 1121
Han 16B HTE M32 PFT DL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
54
Accessories
13
Spare Part
2
Inserts
63
Frames
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Type kap/behuizing Paneeldoorvoer behuizing
  • Type Hoge constructie
Versie
  • Grootte 16 B
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M32
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Toepassingsgebied Standaard kappen/behuizingen voor industriële connectoren
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polycarbonaat (PC)
    Roestvrij staal
  • Kleur (vergrendeling) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 352,7 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140164833
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare