配套产品
配套产品
Successor Products
1
Combinables
13
Accessories
6
Inserti
55
Frames
2
型号: 09 62 816 0301 ML
Han 16EMC/B-HBM-DL-ML
Han 16EMC/B-HBM-DL-ML

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
内部密封
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
钢、镀锌
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09628162301ML
型号: 09 62 816 0301 ML
Han 16EMC/B-HBM-DL-ML
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Combinables
13
Accessories
6
インサート
55
Frames
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® EMC/B
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie Guarnizione interna
  • Tipo Versione normale
Versione
  • Taglia 16 B
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌1 Nm Viti di fissaggio M4
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofuzione d'alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Uncoated
  • Colore (custodie) Non verniciato
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Acciaio zincato
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 139 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140171923
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466