登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
eShop
...
Serier
Han® Ex
09 36 516 2601
型号: 09 36 516 2601
Han 16Ex-UL-M-s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 516 2601
Han 16Ex-UL-M-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Han® Ex
Version
Termineringsmetode
Skrueterminering
Køn
Male
Størrelse
16 B
Antal kontakter
16
PE-kontakt
Ja
Detaljer
kun til brug i USA
Detaljer
BEMÆRK! Må kun bruges sammen med Han
®
Ex-kapper og huse!
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Nominel strøm
10 A
Peak voltage
90 Vp
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 1 mΩ
Tilspændingsmoment
0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
1,2 Nm PE-skrue M4
Recommended screw driver
PH2
Begrænsende temperatur
-20 ... +40 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Op til +70 °C i T4
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
86,4 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140186927
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found