配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
2
插芯
34
Frames
2
型号: 19 39 816 1135
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M63
材料 (上壳/底座): 压铸铝
导电
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 816 1135
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
2
插芯
34
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® HP Direct EMC
  • 上壳/底座类型 Panel feed through housing
版本
  • 尺寸 16 B
  • 版本 Side entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M63
  • 锁定类型 Screw locking
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上壳/底座) Electrical conductive
  • 颜色(上売/底座) Unpainted
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 534.5 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140183186
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466