配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
10
Inserţii
36
Frames
2
型号: 19 40 516 1682
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
低结构
中间单锁扣
45°边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 516 1682
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
10
Inserţii
36
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® HPR Compact
  • Tip carcasă/priză Hood
  • Tip Low construction
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Versiune 45° side entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M32
  • Tip blocare Central locking lever
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for harsh outdoor environments
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 375.87 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140174931
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors