登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Hoods/Housings
11
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
Han-Modular® 模块
...
模块化框架
框架
09 40 016 9934
型号: 09 40 016 9934
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame a-f
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多6个单模块, a ... f
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 016 9934
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame a-f
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
11
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
支架
附件介绍
用于最多6个单模块
a ... f
版本
尺寸
16 B
包装内容
1x 公头 PE 适配器
1x 母头 PE 适配器
2x M4/M5 定距螺栓 (AF 7)
2x M5/M6 定距螺栓(AF 7)
2x M3 螺钉
2x M4 螺钉
2x 垫圈 SK S4
技术参数
导体截面积 (mm²)
4 ... 10 mm² 保护接地柱电源端
1 ... 2.5 mm² 保护接地柱信号端
拧紧力矩
0.5 Nm M3固定螺栓
1.5 Nm M4固定螺栓
6 Nm 定距螺栓
0.8 Nm 保护接地柱紧固夹 1……2.5 mm2
1.5 Nm 保护接地柱紧固夹 4……10 mm2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(附件)
压铸锌
不锈钢
商业数据
包装尺寸
1
净重
252 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140194427
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®