配套产品
配套产品
Accessories
2
Frames
5
Custodie
2
型号: 19 40 016 9902
Han 16HPR EasyCon cover 4XM25 for Female
Han 16HPR EasyCon cover 4XM25 for Female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
4x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 016 9902
Han 16HPR EasyCon cover 4XM25 for Female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
Frames
5
上売/底座
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR EasyCon
  • Tipo di custodia Coperchio
  • Descrizione delle custodie
    per fisse da pannello
    per custodie volanti
Versione
  • Taglia 16 B
  • Numero di ingressi per cavi 4
  • Uscita cavo metrica 4x M25
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • Dettagli applicativi 与电缆紧固件 19 00 000 5013 和 19 00 000 5019 不兼容
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌6 Nm 安装保护罩
    ‌6 Nm 定距螺栓
    ‌6 Nm 固定螺栓
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Finitura superficiale (custodie) 粉末涂层
  • Colore (custodie) RAL 9005(乌黑)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 199,1 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140175242
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466