配套产品
配套产品
Accessories
11
Frames
4
型号: 19 40 016 0468
Han 16HPR-HTE-SL-M40 enlarged
Han 16HPR-HTE-SL-M40 enlarged

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 016 0468
Han 16HPR-HTE-SL-M40 enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
11
Frames
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR enlarged
  • Type kap/behuizing Kap
Versie
  • Grootte 16 HPR enlarged
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M40
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
  • Details Wanneer u standaard Han®-binnenwerken gebruik van grootte B of Han-Modular®-scharnierframes, dient u adapter 09400009960 afzonderlijk te bestellen.
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling) ‌ 4 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • Oppervlak (kap/behuizing) 분말 코팅방식
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (제트 블랙)
  • Materiaal (vergrendeling) 스테인리스 강
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 651,98 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140172968
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466