配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
Frames
2
型号: 19 40 022 0970
Han 22HPR-HSG-S-4xM20
Han 22HPR-HSG-S-4xM20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 22 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
4x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 022 0970
Han 22HPR-HSG-S-4xM20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
1
Frames
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR slim
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Surface mounted housing
Verzió
  • Méret 22 HPR
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 4
  • Kábelbevezetés 4x M20
  • Rögzítés típusa Screw locking
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for harsh environments
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    10 Nm Fixing screws
    15 Nm PE screw
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 4 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Stainless steel
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 838 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140175532
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors