矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 022 0972
型号: 19 40 022 0972
Han 22HPR slim HSM-SL-4xM25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 22 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
4x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 022 0972
Han 22HPR slim HSM-SL-4xM25
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
Hoods / Housings
上壳/底座系列
Han
®
HPR slim
上壳/底座类型
Surface mounted housing
版本
尺寸
22 HPR
版本
Top entry
电缆入口数量
4
出线孔
4x M25
锁定类型
Screw locking
应用领域
Hoods/housings for harsh environments
技术参数
拧紧力矩
10 Nm Fixing screws
15 Nm PE screw
拧紧力矩(螺栓锁紧)
4 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
For use as a connector according to IEC 61984.
防护等级符合 IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
材料特性
材料 (上壳/底座)
Aluminium die-cast
表面(上壳/底座)
Powder-coated
颜色(上売/底座)
RAL 9005 (jet black)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
Stainless steel
规格和认证
规格
IEC 61984
IEC 60664-1
商业数据
包装尺寸
1
净重
625 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140175549
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found