登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
Контактные вставки
6
没有可用数据
eShop
...
Серия
Han® Ex
19 36 024 1441
型号: 19 36 024 1441
Han 24B Ex-HTE-M25 2 reels
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 19 36 024 1441
Han 24B Ex-HTE-M25 2 reels
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
Контактные вставки
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han® Ex
Тип кабельного кожуха/корпуса
Hood
Версия
Размер
24 B
Версия
Top entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M25
Тип блокировки
Single locking lever
Области применения
Connectors for explosion hazardous environments
Подробные данные
Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Подробные данные
ATTENTION! Only to be used with Han
®
Ex inserts!
Технические характеристики
Предельная температура
-20 ... +85 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Температура окружающей среды
-20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 With cable gland
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Powder-coated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 5015 (sky blue)
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
531 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140181878
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found