配套产品
配套产品
Accessories
2
Pieza de repuesto
2
Insertos
50
Frames
2
型号: 09 62 824 0397
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
后面板安装, 外部密封件
尺寸: 24 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 824 0397
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
Pieza de repuesto
2
Insertos
50
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
  • Descripción de carcasa/base
    Montaje trasero
    Junta hermética externa
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicación carcasas/bases para requisitos EMC estrictos
  • Contenidos del paquete El marco de montaje está incluido en el suministro
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillos de fijación M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) No revestido
  • Color (carcasa/base) Sin pintado
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (accesorios)
    Poliamida (PA)
    Acero inoxidable
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 180 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140172180
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466