配套产品
配套产品
Combinables
12
Piesă de schimb
2
Inserţii
45
Frames
2
型号: 19 62 824 0748
Han 24EMC/B-HCC-HC-DL-M40
Han 24EMC/B-HCC-HC-DL-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 824 0748
Han 24EMC/B-HCC-HC-DL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
Spare Part
2
Inserts
45
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® EMC/B
  • Tip carcasă/priză Cablu la carcasa cablului
  • Tip Tip constructiv înalt
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M40
  • Tip blocare Levier de blocare dublu
  • Han-Easy Lock® Da
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru cerinţe ridicate de compatibilitate electromagnetică
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
  • Notă privind temperatura de limitare 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) 压铸铝
  • Suprafaţă (carcasă/priză) 未涂装
  • Culoare (carcasă/priză) 未上漆
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Culoare (blocare) RAL 7037(土灰)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 345,66 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140172111
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466