登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
Inserts
47
Frames
2
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
...
Han® High Temp szélsőséges hőmérséklethez, akár 200 °C-ig
Hoods / Housings
19 62 824 0476
型号: 19 62 824 0476
Han 24EMC/B-HTE-3xM25 (HT)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
顶出线
3x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 824 0476
Han 24EMC/B-HTE-3xM25 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
插芯
47
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
EMC/B
Han® High Temp
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Hood
Típus
High construction
Verzió
Méret
24 B
Verzió
Top entry
A kábelek száma
3
Kábelbevezetés
3x M25
Rögzítés típusa
Double locking lever
Alkalmazási terület
用于更高EMC要求的上壳/底座
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP66
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
4
12
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
压铸铝
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
未涂装
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
未上漆
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
CE
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
245 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140172067
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found