Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Inserts
47
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 62 824 0428
Han 24EMC/B-HTE-M40 (HT)
Han 24EMC/B-HTE-M40 (HT)

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 24 B
Wysoka konstrukcja
Podwójna klamra ryglująca
Górne wyprowadzenie kabla
1x M40
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Niepowlekane
Nie malowane
Notatki
Compare
Load in configurator
Customize
Numer Katalogowy: 19 62 824 0428
Han 24EMC/B-HTE-M40 (HT)
Notatki
Compare
Load in configurator
Customize
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
17
Inserts
47
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identificatie
  • Categorie Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Series van de kappen/behuizingen
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Type kap/behuizing Obudowa wtyczki
  • Type Wysoka konstrukcja
Versie
  • Grootte 24 B
  • Versie Górne wyprowadzenie kabla
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M40
  • Vergrendelingstype Podwójna klamra ryglująca
  • Toepassingsgebied • Obudowy wtyczek/gniazd do zastosowań w podwyższonych warunkach środowiskowych EMC
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Z komponentami Han® High Temp (wysokotemperaturowymi)
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew aluminiowy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Niepowlekane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Nie malowane
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 230 g
  • Land van herkomst Niemcy
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140133044
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare